The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRS6510017035
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, sv. šedá BRS6510017035

EAN
4012740215862
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, sv. šedá

BRS6510017035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty
  • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty
  • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přepážka pro nástěnný kanál
  • Spojka pro nástěnný kanál
  • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
  • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu
  • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
  • TWS70VERZ

    Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.

    0,00 €  / *
  • G1612

    Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

    0,00 €  / *
  • G1615

    Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

    0,00 €  / *
  • BRS651009

    Spojovací pár, BRS65100, oceloplechový, pozink.

    0,00 €  / *
  • BRS0802A7035

    Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • BRS08027035

    Víko parapet. kanálu BRS ocel.š.80 mm , sv. šedá

    0,00 €  / *
  • BR651004H7035

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    68 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    5 790 - 5 790 mm²
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    1
  • Šířka horního dílu 1
    80 mm
  • Šířka horního dílu 2
    0
  • Šířka horního dílu 3
    0
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
    10
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    24
Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    Stan­dard 60 mm, 45 mm
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Spojky samo­statně
Vyba­vení
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ne
  • Počet kabe­lových úchytek na metr
    0
  • S ochrannou fólií
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS6510017035
PDF
Hager RoHS report BRS6510017035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRS6510017035 | Hager

    Obrázek produktu BRS6510017035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BRS6510017035 | Hager

    Hager Produktový list BRS6510017035

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, sv. šedá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    366,37 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    1,19 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    67,70 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    BRAP0802ELN
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
  • 2
    BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    BR652106D9011
    Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
  • 3
    BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
    BR6517069011
    Koncovka kanálu BR 65170, černá
  • 4
    BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
    BR6513069011
    Koncovka kanálu BR 65130, černá
  • 5
    BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
    BR6510069011
    Koncovka kanálu BR 65100, černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.