The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRS0802A7035
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá BRS0802A7035

EAN
4012740219952
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá

BRS0802A7035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRS6510017035

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, sv. šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    80 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ano
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRS 65x100

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS0802A7035
PDF
Hager RoHS report BRS0802A7035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRS0802A7035 | Hager

    Obrázek produktu BRS0802A7035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BRS0802A7035 | Hager

    Hager Produktový list BRS0802A7035

    Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    BRAP0802ELN
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
  • 2
    BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    BR652106D9011
    Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
  • 3
    BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
    BR6517069011
    Koncovka kanálu BR 65170, černá
  • 4
    BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
    BR6513069011
    Koncovka kanálu BR 65130, černá
  • 5
    BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
    BR6510069011
    Koncovka kanálu BR 65100, černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.