Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), černá BR652101D9011
EAN
4012740897037
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029011
Volitelné příslušenství
-
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 480 - 12 480 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík2
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 280 mm
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)23
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)50
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet BR652101D9011
Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), černá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF380,33 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP1,67 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,88 kB -
Declaration of conformity
CE Certification BR65
Declaration of conformity International 2017-04-19
PDF105,82 kB
Declaration of conformity International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Více dokumentace