The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BR652103D9011
    EAN
    4012740911313
    Balení
    1 ks
    • Parapetní kanály BR

    Vnější roh základny kanálu, BR 65210 (2x80), černá BR652103D9011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vnější roh základny kanálu, BR 65210 (2x80), černá

    BR652103D9011

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Měření a
      250 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Základna
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      90 - 90
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BR 65x210D

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration BR652103D9011
    PDF
    RoHS report BR652103D9011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BR652103D9011 | Hager

      Obrázek produktu BR652103D9011

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BR652103D9011 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BR652103D9011

      Vnější roh základny kanálu, BR 65210 (2x80), černá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek CE Certification BR65 | Hager

      CE Certification BR65

      Prohlášení o shodě International 2017-04-19

      PDF
      105,82 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRP6513019016 - Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
      BRP6513019016
      Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
    • 2
      BRP6510069016 -
      BRP6510069016
    • 3
      BRP651005H9016 -
      BRP651005H9016
    • 4
      BRP6517069016 -
      BRP6517069016
    • 5
      BRAP6510019016 - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá
      BRAP6510019016
      Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.