Parapetní kanál BR z PVC černé barvy RAL 9011 s rozměry 65x130mm. Kanál je určen pro použití s víkem šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu. Perforované otvory na spodní straně usnadňují jeho přímou montáž na stěnu, přičemž jejich obdélníkový tvar umožňuje upevnění kanálu na konzoly bez nutnosti použít nástrojů.
EAN
4012740896672
Balení
8 metrů
Parapetní kanál BR plast. 65130, černá BR6513019011
K dispozici také v
Šířka
Barva produktu - Grafitově černá
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029011
Volitelné příslušenství
-
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče7 580 - 7 580 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)18
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)32
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BR6513019011
Parapetní kanál BR plast. 65130, černá
PDF -
DXF soubory
DXF soubory International 2023-02-02
DXF368,19 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP1,10 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF68,60 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB
Více dokumentace