
Spínač 2-pólový s kontrolkou 12 V a potiskem "0", Integro Flow, hnědá mat 937622531
EAN
4011334306085
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Krabice pro vestavbu do zdi/stropu 7 dostupné produkty
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
AT_PUBSwitchingCurrent5 A
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud5 A
Napětí
-
Jmenovité napětí12 V
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Kód RAL8017
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrální krycí deskou
Konektivita
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka10 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž10 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
Architektura
-
Řídicí/provozní prvekJednonásobný kryt
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojení2pólový spínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více