Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá 4539
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma16 - 16 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 1013
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN1 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka22 mm
Texty
-
VýstupSe šikmým vývodem 45°
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Kategorie/portyCat.3
-
OchranaŽádný
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 4539
Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF360,32 kB
Více dokumentace