The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž s krytím IP55
  • 42903505
  • Montáž s krytím IP55

42903505

EAN
4011334423089
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

42903505

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (9)
Previous
Previous
13303505
13303505
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13293515
13293515
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
6019303505
6019303505
Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
6719323515
6719323515
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • 13303505

    0,00 €  / *
  • 13293515

    0,00 €  / *
  • 6019303505

    Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6719323515

    0,00 €  / *
  • 6719323505

    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6118913505

    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6719333505

    Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 13293505

    0,00 €  / *
  • 13283505

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 42903515

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    70 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    24,50 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
REACH declaration 42903505
PDF
RoHS report 42903505
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 42903505 | Hager

    Obrázek produktu 42903505

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 42903505 | Hager

    Hager Product data sheet 42903505

    Product data sheet cs-CZ 2026-02-02

    PDF
  • Technical appendix (single product)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-04

    PDF
    80,22 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    12033552 -
    12033552
  • 2
    30653555 -
    30653555
  • 3
    30763542 -
    30763542
  • 4
    30553542 -
    30553542
  • 5
    30653542 -
    30653542

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.