Vypínač řazení 6, komplet., IP 55, Berker W.1, pol. bílá, mat 30763502
EAN
4011334393870
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s kompletním pouzdrem
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka0
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob zapojeníPřepínáč
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 30763502
Vypínač řazení 6, komplet., IP 55, Berker W.1, pol. bílá, mat
PDF -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace