instalace do mokrých místností

Montáž na omítku, pod omítku a s ochranou proti vodě: čtvercová řada WG UP IP44 pro montáž pod omítku nabízí mnoho funkcí s krytím IP44 pro venkovní použití s rámečky ve třech barvách a těsnicími sadami. Berker W.1 je ideální pro montáž na omítku. Díky stupni krytí IP55 se do krytu, kolébek a výklopných krytů řady pro montáž na omítku do vlhkých prostor nedostane vlhkost, včetně proudu vody. Ve skříni je také dostatek místa pro kabeláž a systém se velmi snadno a rychle montuje.

Montáž pod omítku s krytím IP44

Exis­tuje několik způsobů, jak provést instalaci pod omítku chráněnou proti vodě. Řada WG UP IP44 speci­álně vyvi­nutá společností Berker nabízí širokou škálu funkcí, nadča­sový hranatý design, rámečky ve třech barvách a s příslušným těsněním s krytím IP44.

Montáž s krytím IP55

Berker W.1 udržuje vše vodo­těsné. Kryt, kolébky a výklopný kryt přístrojů s krytím IP55 pro montáž na omítku ve vlhkých prosto­rech zabra­ňují přístupu vlhkosti. Ani trys­ka­jící voda nedokáže přístrojům W.1 ublížit. Ve skříni je dostatek místa pro kabeláž a systém se snadno a rychle sestavuje.