Mosazná klička pro otočné spínače, serie 1930/glas, mosaz 181200
EAN
4011334506904
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaMosaz
-
Kód RAL1036
-
Povrchová úpravaLesklá
-
MateriálMosaz
-
PovrchLakované, Zaponový lak
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážePro přišroubování
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
-
Související systémyBerer serie 1930/Glas