Prístroj otocného prepínace 1930/glas/R. classic bez klicky a centrálního dílu, řazení 6, 10 AX, 250 V AC, pro montáž pod omítku. Ideální pro spínání osvetlení nebo ovládání osvetlení z více míst. Pripojení vodicu šroubky. Urcen pro použití s rámecky a cen
EAN
4011334489290
Balení
1 ks
Otocný prepínac strídavý, řazení 6, serie 1930/glas/R. classic 387603
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WDE387603Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníBez doutnavky
-
Způsob zapojeníSpínač/přepínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 387603
Otočný přepínač střídavý, řazení 6, serie 1930/glas/R.classic
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Více dokumentace