Otočný přepínač křížový, řazení 7, serie 1930/glas/R.classic 387703
EAN
4011334489306
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
MateriálDuroplast
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníBez doutnavky
-
Způsob zapojeníKřížový přepínač (7)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 387703
Otočný přepínač křížový, řazení 7, serie 1930/glas/R.classic
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Více dokumentace