The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 156509
    EAN
    4011334203957
    Balení
    10 ks
    • Montáž pod omítku s krytím IP44

    Kryt dělený, pojistný, wg Up IP44, bílá lesk 156509

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt dělený, pojistný, wg Up IP44, bílá lesk

    156509

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (6)
    Previous
    Previous
    303808
    303808
    Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    503503
    503503
    Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    503501
    503501
    Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    303550
    303550
    Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 303808

      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~

      0,00 €  / *
    • 503503

      Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky

      0,00 €  / *
    • 503501

      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1

      0,00 €  / *
    • 303550

      Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn

      0,00 €  / *
    • 535035

      Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0

      0,00 €  / *
    • 53503503

      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 303808

      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~

      0,00 €  / *
    • 503503

      Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky

      0,00 €  / *
    • 503501

      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1

      0,00 €  / *
    • 303550

      Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn

      0,00 €  / *
    • 535035

      Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0

      0,00 €  / *
    • 53503503

      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0

      0,00 €  / *
    • 1884

      Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dvojná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      63,70 mm
    • Šířka
      64,30 mm
    • Hloubka
      15 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK02

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration 156509
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 156509 | Hager

      Obrázek produktu 156509

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 156509 | Hager

      Hager Product data sheet 156509

      Kryt dělený, pojistný, wg Up IP44, bílá lesk

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
      15047104
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    • 2
      15047109 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, bílá lesk
      15047109
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, bílá lesk
    • 3
      15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
      15047106
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    • 4
      15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
      15047103
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    • 5
      151812 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, krém.
      151812
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, krém.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.