Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat 14157004
EAN
4011334282068
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaNezer
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálKov, Nezer
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážeUpevnění sponami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
-
Související systémyBerker K.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace