Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox 14057003
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 44 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka25 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyK.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 14057003
Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Více dokumentace