The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 132901
    EAN
    4011334011545
    Balení
    2 ks
    • Montáž pod omítku s krytím IP44

    Rámeček, 2-násobný, wg Up IP44, hnědá lesk 132901

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Počet skupin spínačů
    1
    1
    2
    2

    Rámeček, 2-násobný, wg Up IP44, hnědá lesk

    132901

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Cent­rální díl pro vložení infor­mačního světelného signálu 3 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Cent­rální díl pro vložení infor­mačního světelného signálu
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 153009

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, wg Up IP44, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 1530

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, wg Up IP44, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 153001

      Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, wg Up IP44, hnědá lesk

      0,00 €  / *
    • 1884

      Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 1884

      Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet skupin spínačů
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Hnědá
    • Kód RAL
      8011
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      156 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK02

    Ke stažení

    • Obrázek 132901 | Hager

      Obrázek produktu 132901

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 132901 | Hager

      Hager Product data sheet 132901

      Rámeček, 2-násobný, wg Up IP44, hnědá lesk

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-27

      PDF
      221,17 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      151819 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
      151819
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
    • 2
      15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
      15047106
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    • 3
      15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
      15047103
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    • 4
      15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
      15047104
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    • 5
      151811 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá
      151811
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.