The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • lumina intense
    • Doplň­kové produkty - lumina intense
    • 1884
    Těsnicí vložka pro zapuštěnou montáž všech přístrojů WG u kterých se požaduje zvýšený stupeň krytí IP44. Toto příslušenství je nezbytné pro instalace ve vlhkých místnostech, protože chrání přístroje před vlhkem a zajišťuje jejich dlouhou životnost a spolehlivou funkci. Ideální pro použití v koupelnách a kuchyních. Těsnicí vložka musí být vsazena mezi nosnou desku a stěnu.
    EAN
    4011334019459
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - lumina intense
    • Doplň­kové produkty - lumina soul
    • Vidět víc

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, barva šedá 1884

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, barva šedá

    1884

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    Rozměry
    • Výška
      68,80 mm
    • Šířka
      68,80 mm
    • Hloubka
      19,30 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Souvi­se­jící systémy
      lumina

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1884
    PDF
    Hager RoHS report 1884
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1884 | Hager

      Obrázek produktu 1884

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1884 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1884

      Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-02 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WL5312 -
      WL5312
    • 2
      WL7032 - Vývod kabelový, stříbrná mat
      WL7032
      Vývod kabelový, stříbrná mat
    • 3
      WL5313 -
      WL5313
    • 4
      WL5322 - Mezirámeček, lumina passion, stříbrná mat
      WL5322
      Mezirámeček, lumina passion, stříbrná mat
    • 5
      WL7013 - Záslepka, černá mat
      WL7013
      Záslepka, černá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.