Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, wg Up IP44, bílá lesk 153009
EAN
4011334186717
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklá
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Připojení
-
Typ patice svítidlaE10
Rozměry
-
Průměr výřezu27,30 mm
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážeNásuvné upevnění centrálního dílu
-
PopisBez pole pro popis
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Související systémyBerker řada wg UP IP44
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více