Rámeček, 1-násobný, wg Up IP44, hnědá lesk 132801
EAN
4011334011521
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu 3 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Kód RAL8011
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka85 mm
-
Hloubka12 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK02
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 132801
Rámeček, 1-násobný, wg Up IP44, hnědá lesk
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-09-27
PDF221,17 kB
Více dokumentace