The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 12033512
    EAN
    4011334404569
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    12033512

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    12033512

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Oslabení
    • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
      5 dB
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Koncová zásuvka
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 12033512
    PDF
    RoHS report 12033512
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 12033512 | Hager

      Obrázek produktu 12033512

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 12033512 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 12033512

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-25

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,26 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WNA682B - W1 2G horiz box empty white
      WNA682B
      W1 2G horiz box empty white
    • 2
      WNA157 - Záslepka, Berker W.1, šedá
      WNA157
      Záslepka, Berker W.1, šedá
    • 3
      WNC020 - Tlačítko řazení 1/0, komplet., IP 55, Be
      WNC020
      Tlačítko řazení 1/0, komplet., IP 55, Be
    • 4
      WNC015 - W1 2pole SW EMERG. HEATING CTRL+0/1 grey
      WNC015
      W1 2pole SW EMERG. HEATING CTRL+0/1 grey
    • 5
      WNA401 - Rámeček 1-násobný, vestavný pro přístroj
      WNA401
      Rámeček 1-násobný, vestavný pro přístroj

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.