Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, bílá lesk 100109
EAN
4011334214892
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelový vstup 7 dostupné produkty -
Základová deska pro zapuštěnou montáž 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 14 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška86 mm
-
Šířka88 mm
-
Hloubka36 mm
-
Vestavěná hloubka33,50 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
MontážMontáž na omítku
Příslušenství
-
S krytem rámuNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerer serie 1930/Glas
-
Související produktové řadySerie 1930
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 100109
Distanční rám 1-násobný pro nástěnnou montáž, bílá lesk
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Více dokumentace