Podkladová deska 1-násobná, samozhášivá, serie 1930, bílá 133119
EAN
4011334291824
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 16 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka85,50 mm
-
Výška87,50 mm
Instalace, montáž
-
Základní deska pro povrchovou montáž2
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 133119
Podkladová deska 1-násobná, samozhášivá, serie 1930, bílá
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of conformity
dc24-1029
PDF264,44 kB
Více dokumentace