Kanali u
novoj boji
Naši programi za upravljanje kablovima sada su u novoj prometno bijeloj boji RAL 9016 za ujednačen izgled, bez razlike u boji između kanala i ugrađenih uređaja.
Sistemi za upravljanje kablovima:
Sve je bijelo, RAL 9016
U novogradnji, kao i u projektima renoviranja, bijela RAL 9016 sve je traženija za završnu obradu zidova, vrata i prozora. RAL 9016 je zapravo „savremena“ bijela.
Idealna boja za svijetli enterijer, RAL 9016 se savršeno uklapa sa aktuelnim modernim dizajnom. Zbog toga danas mijenjamo RAL 9010 sa RAL 9016 u našem asortimanu kanala.
Mala razlika,
veliki efekat.
Slika pored pokazuje malu razliku između dvije nijanse bijele. RAL 9016 prometna bijela djeluje svježe i čisto. RAL 9010 je dokazana i etablirana već godinama. Međutim, u modernim, savremenim i svijetlim enterijerima boja RAL 9010 možda više neće biti u idealnom skladu s okolinom.

tehalit.LF, rješenje instalacionih kanala

tehalit.GBD
Diskretno i skalabilno rješenje za snabdijevanje radnih prostorija energijom i podacima. Širok izbor elemenata za oblikovanja osiguravaju besprijekornu instalaciju.
• Montaža uređaja direktno, bez dodatne opreme
• Značajne uštede vremena za montažu
• Moguća integracija uređaja 45 x 45 mm

tehalit.SL sa LED trakom
Program tehalit.SL lajsna kanala garantuje dovoljno osvjetljenja za bezbjednu navigaciju u mraku bez potrebe za osvjetljavanjem svih zajedničkih prostorija.

tehalit.BKIS rješenje
integrisano u zid
Elegantno rješenje za integraciju u namještaj ili šuplji zid u bijeloj, crnoj i pocinčanoj izvedbi. Sastoji se od bočnih profila, koji se pričvršćuju pomoću nosača i poklopca 80 mm.