h3+ učinski prekidači
Nova generacija Hager učinskih prekidača h3+ garantuje sigurnu zaštitu od preopterećenja i kratkih spojeva u kombinaciji sa integrisanim preciznim nadzorom nad cijelom energetskom mrežom.
Zaštita. Mjerenje. Komunikacija.
Nova generacija h3+ učinskih prekidača je dostupna u dvije verzije: tradicionalni program za zaštitu vaših električnih instalacija i energy model za unaprijeđenje energatske efikasnosti vaših objekata..
h3+ učinski prekidači
tradicionalna verzija
Najkompaktnije rješenje na tržištu koje sa savršeno uklapa u quadro ili vega D ormare.
- Od 25 do 630 A
- Dostupno sa TM, magnetskom, LSnI, LSI ili Energy zaštitnom jedinicom
- Sigurni vijci sa 1/4 okreta
- Pomoćni prozor
- Integrisani katanac

h3+ energy
h3+ energy je povezano rješenje koja vam omogućava mjerenje i vizualizaciju podataka o potrošnji energije.
- Sistem komunikacije i nadzora energije Klase I
- Kompatibilan sa protokolom Modbus RTU
- Integrisana konfiguracija zaštitnih parametara
- Nadzor potrošnje energije
- Upravljanje alarmima

Otkrijte energetski savez agardio.manager i h3+
Agardio.manager / h3+ energetski savez omogućava vam da zaštitite ali i da imate uvid i da komunicirate sa vašom instalacijom. Odmah ste obavješteni u slučaju nestanka napajanja.

Zašto odabrati h3+ učinske prekidače
za Vaš komercijalni projekat?
Više informacija o h3+
-
PDF4,1 MB