The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Zidni senzori
  • WL4112
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta 1,1m, srebrni WL4112

EAN
8694407002662
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
  • lumina konfigurator
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor pokreta 1,1m, srebrni

WL4112

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    5 - 40 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Srebrna
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager RoHS report WL4112
PDF

Downloadi

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WL4112  | Hager

    Hager Product data sheet WL4112

    Senzor pokreta 1,1m, srebrni

    PDF
  • Brošura

    Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

    Hager program prekidača i utičnica

    Otkrijte programe lumina soul i intense

    PDF
    21,39 MB
  • Alati

    Slika lumina konfigurator  | Hager

    lumina konfigurator

    Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

    URL
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85121200 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    85121200
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
  • 2
    85421100 - Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
    85421100
    Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
  • 3
    85421201 - Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo
    85421201
    Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo
  • 4
    85421200 - Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
    85421200
    Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
  • 5
    85121201 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
    85121201
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina