The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Senzori pokreta i prisustva
    • Unutrašnji i vanjski senzori
    • Zidni senzori
    • WL4112
    EAN
    8694407002662
    Pakovanje
    12 Komadi
    lumina konfigurator
    • Zidni senzori

    Senzor pokreta 1,1m, srebrni WL4112

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta 1,1m, srebrni

    WL4112

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Postavke
    • Mini­malni radni ciklus
      5 s
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      5 - 40 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Srebrna
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Insta­la­cija, montaža
    • Moguća montaža na strop
      Ne
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    RoHS report WL4112
    PDF

    Downloadi

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL4112  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL4112

      Senzor pokreta 1,1m, srebrni

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL4113 - Senzor pokreta 1,1m, crni
      WL4113
      Senzor pokreta 1, 1m, crni
    • 2
      WXF052 - Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule, 2 modula
      WXF052
      Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule
    • 3
      WXF054 - Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište, 2 modula
      WXF054
      Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
    • 4
      WXF051 - Senzor pokreta, gallery, 3 žice, 2 modula
      WXF051
      Senzor pokreta, gallery, 3 žice
    • 5
      WL4110 - Senzor pokreta 1,1m, bijeli
      WL4110
      Senzor pokreta 1, 1m, bijeli

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina