The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Zidni senzori
  • WL4110
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta 1,1m, bijeli WL4110

EAN
8694407002655
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
  • lumina konfigurator
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor pokreta 1,1m, bijeli

WL4110

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    5 - 40 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Prometna bijela
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager RoHS report WL4110
PDF

Downloadi

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WL4110  | Hager

    Hager Product data sheet WL4110

    Senzor pokreta 1,1m, bijeli

    PDF
  • Brošura

    Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

    Hager program prekidača i utičnica

    Otkrijte programe lumina soul i intense

    PDF
    21,39 MB
  • Alati

    Slika lumina konfigurator  | Hager

    lumina konfigurator

    Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

    URL
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85341279 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
    85341279
    Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
  • 2
    85342173 - Senzor pokreta, 2.2m, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
    85342173
    Senzor pokreta, 2.2m, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
  • 3
    85341285 - Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, antracit mat
    85341285
    Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, antracit mat
  • 4
    85341126 - Senzor pokreta, 1.1m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
    85341126
    Senzor pokreta, 1.1m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
  • 5
    85341277 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, aluminij mat, lakirano
    85341277
    Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, aluminij mat, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina