The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • volta hybrid i dodatna oprema
    • VU603WWH
    EAN
    3250611004783
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta hybrid i dodatna oprema
    • volta.hybrid
    • Vidjeti više

    volta.hybrid, PŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, plastična vrata VU603WWH

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    volta.hybrid, PŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, plastična vrata

    VU603WWH

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (8)
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje 1 dostupni proizvodi
    • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 10 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
    • Patch panel za ormar
    • Stan­dardni dodaci
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • Mali razvodni ormar
    • VZ302N

      Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ

      0,00 €  / *
    • VZ410N

      Spojnica, Volta, za ormare za rigips

      0,00 €  / *
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • VZ314RJ

      RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°

      0,00 €  / *
    • VZ521

      Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta

      0,00 €  / *
    • VZ522

      Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta

      0,00 €  / *
    • VU602NWH

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • VU36NW

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

      0,00 €  / *
    • VU48NW

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

      0,00 €  / *
    • VU48NWB

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU60NW

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 5 redova, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

      0,00 €  / *
    • VU60NWB

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 5 redova, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU24NWB

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2 reda, multimedija, sa 2xperforirana montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU36NWB

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU602NWH

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Snaga
    • Maksi­malni gubitak snage po ormaru pri ΔT=20K.
      22,50 W
    Oprema
    • Broj šina
      3
    • Broj redova
      3
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Da
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Da
    • Ima montažnu ploču
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      36
    • Broj klema za polu­mo­dule po šini
      72
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      880,50 mm
    • Širina
      348 mm
    • Dubina
      94,50 mm
    • Ugra­đena visina
      865 mm
    • Ugra­đena širina
      314 mm
    • Ugra­đena dubina
      89 mm
    • Broj jedi­nica širine
      12
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Mate­rijal montažne ploče
      Metal
    • UV otporno
      Ne
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      650 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP30

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VU603WWH
    PDF
    RoHS report VU603WWH
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VU603WWH  | Hager

      Slika proizvoda VU603WWH

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VU603WWH  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VU603WWH

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-10

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2023-06-20  | Hager

      Upute International 2023-06-20

      PDF
      21,20 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ12MM - Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu
      FZ12MM
      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu
    • 2
      VZ314RJ - RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      VZ314RJ
      RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°
    • 3
      VU603NWH - volta.hybrid, PŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, metalna vrata
      VU603NWH
      volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča
    • 4
      VU602WWH - volta.hybrid, PŽ, 2 reda x 12 modula i 2 x montažna ploča, plastična vrata
      VU602WWH
    • 5
      VU602NWH - volta.hybrid, PŽ, 2 reda x 12 modula i 2 x montažna ploča, metalna vrata
      VU602NWH

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina