The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Multi­me­dija razvodni ormari
    • volta multi­me­dija
    • VU36NWB
    EAN
    3250616615731
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema
    • volta multi­me­dija
    • Vidjeti više

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča VU36NWB

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

    VU36NWB

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (10)
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje 1 dostupni proizvodi
    • Poklo­pac/i­den­ti­fi­ka­cijska traka 1 dostupni proizvodi
    • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
    • Poklo­pac/i­den­ti­fi­ka­cijska traka
    • Patch panel za ormar
    • Dodatna oprema za montažu
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • Mali razvodni ormar
    • VZ711

      Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ

      0,00 €  / *
    • VZ410N

      Spojnica, Volta, za ormare za rigips

      0,00 €  / *
    • VZ113N

      Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3

      0,00 €  / *
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • VZ306

      Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

      0,00 €  / *
    • VZ00LK

      Montažna ploča za volta ormare, 1 red

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča, metalna vrata

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      volta.hybrid, PŽ, 3 x 12M i 1 x montažna ploča, plastična vrata

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      volta.hybrid, PŽ, 2 x 12M i 2 x montažna ploča, plastična vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Snaga
    • Maksi­malni gubitak snage po ormaru pri ΔT=20K.
      12 W
    Oprema
    • Broj šina
      1
    • Broj redova
      3
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Ne
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Ne
    • Ima montažnu ploču
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      36
    • Broj klema za polu­mo­dule po šini
      72
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      630,50 mm
    • Širina
      348 mm
    • Dubina
      98 mm
    • Ugra­đena visina
      615 mm
    • Ugra­đena širina
      314,50 mm
    • Ugra­đena dubina
      89 mm
    • Broj jedi­nica širine
      12
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Mate­rijal montažne ploče
      Plas­tika
    • UV otporno
      Ne
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      650 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP30

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VU36NWB
    PDF
    RoHS report VU36NWB
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VU36NWB  | Hager

      Slika proizvoda VU36NWB

    • Upute

      Slika Upute International 2025-01-31  | Hager

      Upute International 2025-01-31

      PDF
      9,70 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity for Volta Multimedia  | Hager

      Declaration of conformity for Volta Multimedia

      Deklaracija o usklađenosti International 2020-09-07

      PDF
      1,80 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VZ314RJ - RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      VZ314RJ
      RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°
    • 2
      VU48NCT - Razvodni ormar volta, ugradni, 4 reda, 48 modula, ZKII, IP30, prazan
      VU48NCT
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M, prazan
    • 3
      VU36NCT - Razvodni ormar volta, ugradni, 3 reda, 36 modula, ZKII, IP30, prazan
      VU36NCT
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M, prazan
    • 4
      VH36NWB - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
      VH36NWB
      Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
    • 5
      VU36NW - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
      VU36NW
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina