The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • QuickConnect kleme
    • VZ522
    EAN
    3250616665224
    Pakovanje
    10 Komadi
    • QuickConnect kleme

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta VZ522

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta

    VZ522

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      38 mm
    • Širina
      270 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ522
    PDF
    RoHS report VZ522
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ522  | Hager

      Slika proizvoda VZ522

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ522  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ522

      Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GZ04E - PE-klema, Minigamma, 1x4, žuta/zelena
      GZ04E
      PE-klema, Minigamma, 1x4, žuta/zelena
    • 2
      GZ04N - N-klema, Minigamma, 1x4, plava
      GZ04N
      N-klema, Minigamma, 1x4, plava
    • 3
      VZ711 - Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector
      VZ711
      Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector
    • 4
      KN26N - Klema, QuickConnect, N, 26 mjesta, plava/siva
      KN26N
      Klema, QuickConnect, N, 26 mjesta, plava/siva
    • 5
      KN26E - Klema, QuickConnect, PE, 26 mjesta, žuta/zelena
      KN26E
      Klema, QuickConnect, PE, 26 mjesta, žuta/zelena

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina