![](https://hager.com/ba/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/bs_Latn_BA/images/loader-2.gif)
VU24NWB
EAN
3250616616318
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Mali razvodni ormar 4 dostupni proizvodi
-
Vratni/operacijski panel 2 dostupni proizvodi
-
Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
-
Utičnica za ormar 2 dostupni proizvodi
-
Sistem za zaključavanje 1 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 5 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon400 - 400 V
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naPŽ montaža
Električna struja
-
Nazivna struja63 A
Oprema
-
Broj šina1
-
Broj redova2
-
Broj sekcija u širinu1
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokNe
-
Ima klemni blok za uzemljenjeNe
-
Ima montažnu pločuDa
Kapacitet
-
Broj modula24
-
Broj klema za polumodule po šini48
Funkcije
-
Sa uvodima za provodnikeDa
Dimenzije
-
Visina505,50 mm
-
Širina348 mm
-
Dubina94,50 mm
-
Ugrađena visina490 mm
-
Ugrađena širina335 mm
-
Ugrađena dubina90 mm
-
Broj jedinica širine12
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara1
-
Broj brava0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
Materijal montažne pločeMetal
-
UV otpornoDa
Sigurnost
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Zaštitna klasa IPIP30
-
Vrsta zaključavanjaUklopna brava, Bez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom650 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda VU24NWB
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for Volta Multimedia
Deklaracija o usklađenosti International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Više dokumentacije