The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • volta i dodatna oprema
  • VZ332N
  • Distri­bu­cija ener­gije

Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 2 reda, antracit VZ332N

EAN
3250616669338
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 2 reda, antracit

VZ332N

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • VU24NE

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M

    0,00 €  / *
  • VU24NCT

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M, prazan

    0,00 €  / *
  • VU24NWB

    Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2 reda, multimedija, sa 2xperforirana montažna ploča

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za tip ormara
    Ugrad­no/PŽ, Montaža u šuplji zid
Dimen­zije
  • Visina
    505,50 mm
  • Širina
    348 mm
  • Dubina
    36 mm
Poklo­pac, vrata
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    7010, 7016
  • Boja
    Antracit siva
  • Mate­rijal
    Metal
  • Obrada
    Neobra­đeno
Arhi­tek­tura
  • Položaj vrata ormara
    Lijevo
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP30
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava
Oprema
  • Broj redova
    2
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ332N
PDF
Hager RoHS report VZ332N
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ332N  | Hager

    Slika proizvoda VZ332N

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VZ332N  | Hager

    Hager Product data sheet VZ332N

    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 2 reda, antracit

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    VZ333N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
    VZ333N
    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
  • 2
    VZ334N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 4 reda, antracit
    VZ334N
    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 4 reda, antracit
  • 3
    VZ405N - Set za montažu u rigips, Volta
    VZ405N
    Set za montažu u rigips, Volta
  • 4
    VZ113N - Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3
    VZ113N
    Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3
  • 5
    VZ306 - Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
    VZ306
    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina