The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • UN04FN
  • Distri­bu­cija ener­gije

Noseće šine, Univers FW, visina 600mm, set od 2 komada UN04FN

EAN
3250616240179
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Noseće šine, Univers FW, visina 600mm, set od 2 komada

UN04FN

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 10 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FWU41S

    Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU42S

    Razvodni ormar univers P/Ž IP30, 96M, 550x650x110 mm

    0,00 €  / *
  • FWU43S

    Univers P/Ž IP30, 144M, 800x650x110 mm

    0,00 €  / *
  • FWU42K1

    Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm

    0,00 €  / *
  • FWU41D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 48M, 657x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU42D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 96M, 657x565x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU43D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 144M, 657x815x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU41L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 48M, 657x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU42L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 96M, 657x565x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU43L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 144M, 657x815x115mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    600 mm
  • Širina
    10,50 mm
  • Dubina
    17 mm
  • Dužina
    650 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Galva­ni­zi­rano

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UN04FN
PDF
Hager RoHS report UN04FN
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UN04FN  | Hager

    Slika proizvoda UN04FN

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet UN04FN  | Hager

    Hager Product data sheet UN04FN

    Noseće šine, Univers FW, visina 600mm, set od 2 komada

    PDF
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2022-10-10  | Hager

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Priručnik en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Priručnik en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
    Slika Priručnik en-GB 2023-07-07  | Hager

    Priručnik en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Slika Priručnik fr-FR 2023-09-11  | Hager

    Priručnik fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Slika Priručnik fr-FR 2023-09-28  | Hager

    Priručnik fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FZ597 - Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
    FZ597
    Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
  • 2
    FZ597N - Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
    FZ597N
    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
  • 3
    VZ405N - Set za montažu u rigips, Volta
    VZ405N
    Set za montažu u rigips, Volta
  • 4
    FZ450 - Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
    FZ450
    Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
  • 5
    FZ449 - Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44
    FZ449
    Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina