The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Radio rješenja
    • KNX radio - quicklink
    • TRC301B
    EAN
    3250615989116
    Pakovanje
    1 Komad
    • KNX radio - quicklink
    • Binarni ulazi
    • Vidjeti više

    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela TRC301B

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela

    TRC301B

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      Radio frek­ventno
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy, quicklink
    Elek­trična struja
    • Broj ulaznih strujnih krugova
      2
    Oprema
    • Potreban je vanjski signalni napon
      Ne
    • Radijska frek­ven­cija dvos­mjer­na/bi­di­rek­ci­onalna
      Ne
    • Sa bate­rijom
      Da
    • Sa kontrolom HVAC
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija prije­nosa
      868 - 868 MHz
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Samo za internu upotrebu
    • Broj modula 17,5 mm
      0
    Rasvjeta
    • LED kontrola
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP31
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 50 °C
    Napon
    • Ulazni napon
      3 - 3 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    Dimen­zije
    • Visina
      26 mm
    • Dubina
      30 mm
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa adap­te­rima za kompen­za­ciju visine magneta
    • Vrsta veze
      Sa dodatnim vijčanim stezalj­kama za žičane reed kontakte

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TRC301B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TRC301B  | Hager

      Slika proizvoda TRC301B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TRC301B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TRC301B

      Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28

      PDF
      2,05 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika Logiciel d'application ETS du TRC301B  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,72 MB
      Slika Logiciel d'application ETS du TRC301B  | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      5,62 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika description d'application TRC301B  | Hager

      description d'application TRC301B

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      859,41 kB
    • Opis funkcije

      Slika PD_TRC301B_TX100_GB  | Hager

      PD_TRC301B_TX100_GB

      Opis funkcije en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,53 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TXA306 - Binarni ulaz, univerzalni, 6-struki, KNX
      TXA306
      Binarni ulaz, univerzalni, 6-struki, KNX
    • 2
      TRM691E - Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF
      TRM691E
      Aktor 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 200W, 2 žice, KNX, RF
    • 3
      75648001 - Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
      75648001
      Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    • 4
      TXA304 - Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
      TXA304
      Binarni ulaz, 4-struki, 230V, KNX
    • 5
      TYB708D - Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort
      TYB708D
      Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina