Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara SPB413
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula4
Napon
-
Kontinuirani radni napon UC u skladu sa standardom IEC 61643-1275 V
-
Razina naponske zaštite Up prema standardu IEC 61643-11,35 kV
-
Razina naponske zaštite Up N-PE IEC 61643-111.500 V
-
Razina naponske zaštite Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Razina naponske zaštite Up L-PE1,6 kV
-
Vrsta napajanjaAC
-
Referentni ispitni napon Utest AC255 V
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Nazivni napon240 - 415 V AC ± 10%
Električna struja
-
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)125 A
-
Maks. uređaj zaprenaponsku zaštitu, serijski priključak (osigurač)80 A
-
Maks. struja pražnjenja (Imax)40 kA
-
Nazivna struja pražnjenja In20 kA
-
Prateći prekidni iznos struje0,1 kA
-
Vrijednost struje kratkog spoja (Isccr)25 kA
-
Rezidualna struja Ipe< 5 μA
Dimenzije
-
Visina89,8 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina65,70 mm
-
Dužina skidanja izolacije16 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
TOV pri UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Način zaštiteL-N, L-PE, N-PE
-
Struja isklapanja faktor k1,6
-
TOV pri UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 80 °C
-
Zaštita od vlage u zraku5 - 95%
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Maks. visina2.000 m
Materijali
-
Boja proizvodaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
-
MaterijalPoliamid (PA)
Mrežna konfiguracija
-
Vrsta mrežeTN-S, TT
-
TN mrežaNe
-
Mreža TN-CNe
-
DC mrežaNe
-
IT mrežaNe
-
TT mrežaDa
-
MREŽA TN-C-SNe
-
Mreža TN-SDa
Oprema
-
Sa daljinskim signalnim kontaktomNe
-
Nazivna struja opterećenja IL80 A
Veza
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1,5 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1,5 - 35 mm²
-
Presjek za kruti provodnik, za zaštitni vodič1,5 - 35 mm²
-
Poprečni presjek fleksibilnog vodiča, za zaštitni vodič1,5 - 25 mm²
-
Presjek fleksibilnog vodiča1.5 - 25 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 25 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaVijčana stezaljka
-
Broj priključaka1
Standardi
-
Klasa zahtjeva IEC 61643T2
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment3 - 4,5 Nm
-
Pogodno za upotrebu u zatvorenom prostoruDa
Arhitektura
-
Tip pola4P
-
Neutralan položajDesno
Konfiguracija
-
Sa integriranim zaštitnim osiguračemNe
Povezivost
-
Vrsta montažeDIN šina
-
Vrsta vezeVijčani spoj
Kontrole i indikatori
-
Sa indikacijskom lampicomDa
Funkcije
-
Prikladno za dodatnu konfiguraciju sistemaDa
Osigurač
-
Karakteristike osiguračagG
Samo za internu upotrebu
-
Broj modula 17,5 mm8
-
StandardIEC/EN 61643-11
Interni posebni identifikacijski atributi za zaštitu
-
Filter vrste proizvodaSPD/Prenaponska zaštita
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SPB413
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda SPB413
Odvodnik prenapona, tip 2, 4P, TT/TNS, In=20kA, indikacija kvara
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Brošura
Novi program prenaponske zaštite
Otkrijte Hager uređaje za prenaponsku zaštitu
PDF24,32 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Više dokumentacije