
Osnova kanala, SL 20115, crna SL201151
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
-
Visina115 mm
-
Širina20 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)9
-
Broj odjeljaka4 - 4
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
BojaCrna
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
-
Povezane serijeSL standardni 20x115
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda SL201151
-
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeklaracja zgodności UE
tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…
PDF407,24 kBEU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23
PDF48,54 kB