The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
  • Lajsna kanali
  • SL20055229016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela SL20055229016

EAN
4012740017527
Pakovanje
36 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela

SL20055229016

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
SL200551
SL200551
Recy30% Osnova kanala, SL 20x55 mm, 2 komore, crna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (11)
    • Nosač uređaja za lajsna kanale 3 dostupni proizvodi
    • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spoj­nica za lajsna kanale 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Nosač uređaja za lajsna kanale
    • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale
    • Unutrašnji ugao za lajsna kanale
    • Vanjski ugao za lajsna kanale
    • Završni element za lajsna kanale
    • Spoj­nica za lajsna kanale
    • Spojni poklopac za lajsna kanale
    • Insta­la­cioni kanali
    • SL200559119016

      Nosač uređaja, univerzalni, SL 20055, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL200559269016

      Nosač uređaja, SCHUKO+senzor pokreta, SL20055, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL200559079016

      Nosač uređaja, 2xCat.6, SL20055, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL20055A9016

      Ukras nosača uređaja, SL 20055, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2005549016

      Unutrašnji ugao, podesiv, SL 20055, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2005539016

      Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2005569016

      Završni element, SL 20x55 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2005589016

      T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL20055819016

      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2005579016

      Spojnica poklopca, bezhalogena, SL 20x55mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      SL set Colonna 400mm prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      20 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Poklo­pac, vrata
    • Soft lip poklopac
      Bez soft lip
    Oprema
    • Sa granicom za tepih
      Da
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-11-01
    PDF
    399,87 kB
    Hager REACH declaration SL20055229016
    PDF
    Hager RoHS report SL20055229016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SL20055229016  | Hager

      Slika proizvoda SL20055229016

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet SL20055229016  | Hager

      Hager Product data sheet SL20055229016

      Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Slika EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019  | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SL200808D1 - T-komad, SL20080, Dekor aluminij
      SL200808D1
      T-komad, SL20080, Dekor aluminij
    • 2
      SL2008089011 - T-komad, SL20080, crna
      SL2008089011
      T-komad, SL20080, crna
    • 3
      SL20080819011 - Povezujući ugao, SL20080/EK 40040, crna
      SL20080819011
      Povezujući ugao, SL20080/EK 40040, crna
    • 4
      SL200806D5 - Završni element, SL 20080, Dekor hrast
      SL200806D5
      Završni element, SL 20080, Dekor hrast
    • 5
      SL200806D4 - Završni element, SL 20080, Dekor trešnja
      SL200806D4
      Završni element, SL 20080, Dekor trešnja

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina