The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
  • Nosači uređaja za lajsna kanale
  • SL200559079016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Nosač uređaja, 2xCat.6, SL20055, prometna bijela SL200559079016

EAN
4012740017695
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Nosač uređaja, 2xCat.6, SL20055, prometna bijela

SL200559079016

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
SL20055A9016
SL20055A9016
Ukras nosača uređaja, SL 20055, prometna bijela
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • SL20055229016

    Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
  • SL2005529016

    Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Pribor
  • Fabrički oprem­ljeno sa
    Mrež­na/po­dat­kovna utič­nica
Dimen­zije
  • Visina
    115 mm
  • Širina
    20 mm
  • Dubina
    48 mm
  • Dužina
    130 mm
Oprema
  • Prazna kutija za utič­nice
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP40
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    5 - 60 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
Hager REACH declaration SL200559079016
PDF
Hager RoHS report SL200559079016
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SL200559079016  | Hager

    Slika proizvoda SL200559079016

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SL200559079016  | Hager

    Hager Product data sheet SL200559079016

    Nosač uređaja, 2xCat.6, SL20055, prometna bijela

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2011-05-31  | Hager

    Upute International 2011-05-31

    PDF
    862,73 kB
    Slika Upute International 2012-03-20  | Hager

    Upute International 2012-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Slika EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SL20080AD1 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
    SL20080AD1
    Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
  • 2
    SL20080A9011 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna
    SL20080A9011
    Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna
  • 3
    SL20055A9011 - Ukras nosača uređaja, SL 20055, crna
    SL20055A9011
    Ukras nosača uređaja, SL 20055, crna
  • 4
    SL20055AD6 - Ukras nosača uređaja, SL 20055, Dekor sucupira
    SL20055AD6
    Ukras nosača uređaja, SL 20055, Dekor sucupira
  • 5
    SL20055AD5 - Ukras nosača uređaja, SL 20055, Dekor hrast
    SL20055AD5
    Ukras nosača uređaja, SL 20055, Dekor hrast

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina