Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela • SL2005529016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
  • Lajsna kanali
  • SL2005529016

Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela

SL2005529016

  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela SL2005529016

EAN
4012740017534
Pakovanje
36 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
SL200551
SL200551
Recy30% Osnova kanala, SL 20x55 mm, 2 komore, crna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • Insta­la­cioni kanali 1 dostupni proizvodi
  • Završni element za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
  • Unutrašnji ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
  • Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
  • Spojni poklopac za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
  • Pogledajte više 6 drugi dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Insta­la­cioni kanali
  • Završni element za lajsna kanale
  • Unutrašnji ugao za lajsna kanale
  • Vanjski ugao za lajsna kanale
  • Spojni poklopac za lajsna kanale
  • Spoj­nica za lajsna kanale
  • Nosač uređaja za lajsna kanale
  • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale
  • COL40110SET19016

    SL set Colonna 400mm prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL2005569016

    Završni element, SL 20x55 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL2005549016

    Unutrašnji ugao, podesiv, SL 20055, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL2005539016

    Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL2005579016

    Spojnica poklopca, bezhalogena, SL 20x55mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL20055819016

    Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL2005589016

    T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL200559079016

    Nosač uređaja, 2xCat.6, SL20055, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL200559119016

    Nosač uređaja, univerzalni, SL 20055, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL200559269016

    Nosač uređaja, SCHUKO+senzor pokreta, SL20055, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • SL20055A9016

    Ukras nosača uređaja, SL 20055, prometna bijela

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    55 mm
  • Širina
    20 mm
  • Dužina
    2.000 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Poklo­pac, vrata
  • Soft lip poklopac
    Bez soft lip
Oprema
  • Sa granicom za tepih
    Ne
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL2005529016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL2005529016 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SL2005529016  | Hager

    Slika proizvoda SL2005529016

  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Slika Deklaracja zgodności UE  | Hager

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
    Slika EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SL20055219016 - Poklopac soft lip, SL 20x55 mm, prometna bijela
    SL20055219016
    Poklopac soft lip, SL 20x55 mm, prometna bijela
  • 2
    SL20055229016 - Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela
    SL20055229016
    Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela
  • 3
    SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
    SL2005529011
    Poklopac, SL 20x55 mm, crna
  • 4
    SL200552D1 - Poklopac, SL 20x55 mm, aluminij
    SL200552D1
    Poklopac, SL 20x55 mm, aluminij
  • 5
    SL200552D2 - Poklopac, SL 20x55 mm, bukva
    SL200552D2
    Poklopac, SL 20x55 mm, bukva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina