Poklopac, SL 20x55 mm, crna • SL2005529011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
            • Lajsna kanali
            • SL2005529011
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna

            Poklopac, SL 20x55 mm, crna

            SL2005529011

            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            SL2005529011 - Poklopac, SL 20x55 mm, crna
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Poklopac, SL 20x55 mm, crna SL2005529011

            EAN
            4012740893916
            Pakovanje
            36 Metri
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            SL200551
            SL200551
            Recy30% Osnova kanala, SL 20x55 mm, 2 komore, crna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Opcionalni dodaci

            • Insta­la­cioni kanali 1 dostupni proizvodi
            • Završni element za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
            • Unutrašnji ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
            • Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
            • Spojni poklopac za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
            • Pogledajte više 3 drugi dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Insta­la­cioni kanali
            • Završni element za lajsna kanale
            • Unutrašnji ugao za lajsna kanale
            • Vanjski ugao za lajsna kanale
            • Spojni poklopac za lajsna kanale
            • Spoj­nica za lajsna kanale
            • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale
            • COL40110SET19016

              SL set Colonna 400mm prometna bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL2005569011

              Završni element, bezhalogeni, SL 20x55mm, crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL2005549011

              Unutrašnji ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL2005539011

              Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL2005579011

              Spojnica poklopca, bezhalogena, SL 20x55mm, crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL20055819011

              Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL2005589011

              T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • SL20055A9011

              Ukras nosača uređaja, SL 20055, crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              55 mm
            • Širina
              20 mm
            • Dužina
              2.000 mm
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
            • Boja
              Grafitna crna
            • RAL kod
              9011
            Poklo­pac, vrata
            • Soft lip poklopac
              Bez soft lip
            Oprema
            • Sa granicom za tepih
              Ne
            • Sa zaštitnim filmom
              Da

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL2005529011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL2005529011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika SL2005529011  | Hager

              Slika proizvoda SL2005529011

            • Licenca proizvoda

              Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

              Product_Licence_NF004_1078_SL

              Licenca proizvoda International 2021-02-12

              PDF
              1,08 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Slika Deklaracja zgodności UE  | Hager

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

              PDF
              407,24 kB
              Slika EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              SL20055219016 - Poklopac soft lip, SL 20x55 mm, prometna bijela
              SL20055219016
              Poklopac soft lip, SL 20x55 mm, prometna bijela
            • 2
              SL20055229016 - Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela
              SL20055229016
              Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela
            • 3
              SL2005529016 - Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela
              SL2005529016
              Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela
            • 4
              SL200552D1 - Poklopac, SL 20x55 mm, aluminij
              SL200552D1
              Poklopac, SL 20x55 mm, aluminij
            • 5
              SL200552D2 - Poklopac, SL 20x55 mm, bukva
              SL200552D2
              Poklopac, SL 20x55 mm, bukva

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina