The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
    • Lajsna kanali
    • SL2005539011
    EAN
    4012740894029
    Pakovanje
    1 Komad
    • Lajsna kanali

    Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna SL2005539011

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

    SL2005539011

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pribor
    • Vrsta pribora
      Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
    Postavke
    • Ugaoni domet
      83 - 135
    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      20 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • RAL kod
      9011
    • Boja
      Grafitna crna
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Konfi­gu­ra­cija
    • Prek­la­panje
      Da
    • Pove­zane serije
      ‌SL stan­dardni 20x55

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL2005539011
    PDF
    RoHS report SL2005539011
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SL2005539011  | Hager

      Slika proizvoda SL2005539011

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SL2005539011  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SL2005539011

      Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SL20055819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela
      SL20055819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela
    • 2
      SL20115819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20115/EK 40040, prometna bijela
      SL20115819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20115/EK 40040, prometna bijela
    • 3
      SL20080819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela
      SL20080819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela
    • 4
      SL20080AD1 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
      SL20080AD1
      Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
    • 5
      SL20080A9011 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna
      SL20080A9011
      Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina