The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
    • Lajsna kanali
    • SL2005589011
    EAN
    4012740894340
    Pakovanje
    1 Komad
    • Lajsna kanali

    T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna SL2005589011

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

    SL2005589011

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      20 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • Boja
      Grafitna crna
    • RAL kod
      9011
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Konfi­gu­ra­cija
    • Prek­la­panje
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Montaža lajsna kanala na
      Kablovski kanal
    • Pove­zane serije
      SL 11x40, SL 18x75, SLA 18x75, ‌SL stan­dardni 20x55

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL2005589011
    PDF
    RoHS report SL2005589011
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SL2005589011  | Hager

      Slika proizvoda SL2005589011

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SL2005589011  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SL2005589011

      T-komad, bezhalogeni, SL 20x55 mm, crna

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SL2008079016 - Spojnica, bezhalogena, SL 20080, prometna bijela
      SL2008079016
      Spojnica, bezhalogena, SL 20080, prometna bijela
    • 2
      SL2005529016 - Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela
      SL2005529016
      Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela
    • 3
      SL2011549016 - Unutrašnji ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20115, prometna bijela
      SL2011549016
      Unutrašnji ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20115, prometna bijela
    • 4
      SL2008029016 - Poklopac kanala, SL 20x80 mm, prometna bijela
      SL2008029016
      Poklopac kanala, SL 20x80 mm, prometna bijela
    • 5
      SL2011569016 - Završni element, bezhalogeni, SL 20115, prometna bijela
      SL2011569016
      Završni element, bezhalogeni, SL 20115, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina