Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička • LE33SK | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema
  • LE33SK

Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

LE33SK

  • Glavne sklopke

Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička LE33SK

EAN
3250614124488
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Veza osigu­rača za D sistem 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Veza osigu­rača za D sistem
  • LE3350

    Topljivi uložak DIII/E33 50A 500V, sa indikatorom pregaranja

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LE3363

    Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DIII
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Kera­mika
Veza
  • Vrsta utič­nice za lampe
    E33

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration LE33SK (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LE33SK (english)
PDF
103,59 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LE2706 - Topljivi uložak DII/E27 6A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2706
    Topljivi uložak DII/E27 6A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 2
    LE2710 - Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2710
    Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 3
    LE2716 - Topljivi uložak DII/E27 16A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2716
    Topljivi uložak DII/E27 16A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 4
    LE2720 - Topljivi uložak DII/E27 20A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2720
    Topljivi uložak DII/E27 20A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 5
    LE2725 - Topljivi uložak DII/E27 25A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2725
    Topljivi uložak DII/E27 25A 500V, sa indikatorom pregaranja

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina