Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička • LE27SK | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 osnove osigu­rača
  • LE27SK

Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička

LE27SK

  • Glavne sklopke

Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička LE27SK

EAN
3250614124464
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Veza osigu­rača za D sistem 5 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Veza osigu­rača za D sistem
  • LE2706

    Topljivi uložak DII/E27 6A 500V, sa indikatorom pregaranja

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LE2710

    Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LE2716

    Topljivi uložak DII/E27 16A 500V, sa indikatorom pregaranja

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LE2720

    Topljivi uložak DII/E27 20A 500V, sa indikatorom pregaranja

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • LE2725

    Topljivi uložak DII/E27 25A 500V, sa indikatorom pregaranja

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DII
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    25 A
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Kera­mika
Veza
  • Vrsta utič­nice za lampe
    E27

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration LE27SK (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LE27SK (english)
PDF
103,59 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    L14D - DII osnova osigurača sa  zaštitnim poklopcem E27 1P
    L14D
    DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P
  • 2
    L54D - DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
    L54D
    DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
  • 3
    LE27K-SS - DII osnova osigurača E27 SS 1P
    LE27K-SS
    DII osnova osigurača E27 SS 1P
  • 4
    LE33K-SS - DIII osnova osigurača E33 SS 1P
    LE33K-SS
    DIII osnova osigurača E33 SS 1P
  • 5
    LE27AD - Zaštitni poklopac E27 25A, sivi
    LE27AD
    Zaštitni poklopac E27 25A, sivi

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina