The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 osnove osigu­rača
  • L14D
  • Glavne sklopke

DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P L14D

EAN
4010330740299
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P

L14D

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    25 A
  • Nazivna struja osigu­rača
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    4,30 W
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DII - DIII
Opseg ispo­ruke
  • Sa poklopcem
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    25 mm
  • Širina
    44 mm
  • Dužina
    75 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration L14D
PDF
Hager RoHS report L14D
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika L14D  | Hager

    Slika proizvoda L14D

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet L14D  | Hager

    Hager Product data sheet L14D

    DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LE27SK - Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
    LE27SK
    Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
  • 2
    LE27K-SS - DII osnova osigurača E27 SS 1P
    LE27K-SS
    DII osnova osigurača E27 SS 1P
  • 3
    L54D - DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
    L54D
    DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
  • 4
    LE33K-SS - DIII osnova osigurača E33 SS 1P
    LE33K-SS
    DIII osnova osigurača E33 SS 1P
  • 5
    LE27AD - Zaštitni poklopac E27 25A, sivi
    LE27AD
    Zaštitni poklopac E27 25A, sivi

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina