The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • D/D0 osnove osigu­rača
    • LE27K-SS
    EAN
    3250614132018
    Pakovanje
    20 Komadi
    • D/D0 osnove osigu­rača

    DII osnova osigurača E27 SS 1P LE27K-SS

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    DII osnova osigurača E27 SS 1P

    LE27K-SS

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Zaštitni poklopac za D-sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Zaštitni poklopac za D-sistem
    • LE27AD

      Zaštitni poklopac E27 25A, sivi

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      25 A
    • Nazivna struja osigu­rača
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      DII
    Opseg ispo­ruke
    • Sa poklopcem
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      57 mm
    • Širina
      39 mm
    • Dužina
      80 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LE27K-SS
    PDF
    RoHS report LE27K-SS
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LE27K-SS  | Hager

      Slika proizvoda LE27K-SS

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LE27K-SS  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LE27K-SS

      DII osnova osigurača E27 SS 1P

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      256,75 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LE27SK - Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
      LE27SK
      Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
    • 2
      L54D - DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
      L54D
      DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
    • 3
      L14D - DII osnova osigurača sa  zaštitnim poklopcem E27 1P
      L14D
      DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P
    • 4
      LE33K-SS - DIII osnova osigurača E33 SS 1P
      LE33K-SS
      DIII osnova osigurača E33 SS 1P
    • 5
      LE27AD - Zaštitni poklopac E27 25A, sivi
      LE27AD
      Zaštitni poklopac E27 25A, sivi

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina