The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 osnove osigu­rača
  • LE27AD
  • Glavne sklopke

Zaštitni poklopac E27 25A, sivi LE27AD

EAN
3250614132063
Pakovanje
20 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Zaštitni poklopac E27 25A, sivi

LE27AD

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • LE27K-SS

    DII osnova osigurača E27 SS 1P

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DII
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    25 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Veza
  • Vrsta utič­nice za lampe
    E27

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration LE27AD
PDF
Hager RoHS report LE27AD
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LE27AD  | Hager

    Slika proizvoda LE27AD

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LE27AD  | Hager

    Hager Product data sheet LE27AD

    Zaštitni poklopac E27 25A, sivi

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LE27SK - Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
    LE27SK
    Kapa EZN osigurača, DII, E27, keramička
  • 2
    LE27K-SS - DII osnova osigurača E27 SS 1P
    LE27K-SS
    DII osnova osigurača E27 SS 1P
  • 3
    L54D - DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
    L54D
    DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P
  • 4
    LE33K-SS - DIII osnova osigurača E33 SS 1P
    LE33K-SS
    DIII osnova osigurača E33 SS 1P
  • 5
    L14D - DII osnova osigurača sa  zaštitnim poklopcem E27 1P
    L14D
    DII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E27 1P

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina