The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema
  • LE33P35
  • Glavne sklopke

Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički LE33P35

EAN
3250614124563
Pakovanje
25 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički

LE33P35

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Kapa osigu­rača za D sistem 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kapa osigu­rača za D sistem
  • LE33SK

    Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DIII
Veza
  • Vrsta utič­nice za lampe
    E33
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    35 A
Dimen­zije
  • Visina
    10 mm
  • Širina
    25 mm
  • Dužina
    29 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
PDF
251,58 kB
Hager REACH declaration LE33P35
PDF
Hager RoHS report LE33P35
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LE33P35  | Hager

    Slika proizvoda LE33P35

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LE33P35  | Hager

    Hager Product data sheet LE33P35

    Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LE3363 - Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE3363
    Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 2
    LE2710 - Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2710
    Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 3
    LE33SK - Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička
    LE33SK
    Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička
  • 4
    LE33P63 - Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički
    LE33P63
    Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički
  • 5
    LE27P10 - Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički
    LE27P10
    Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina