The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema
  • LE33P63
  • Glavne sklopke

Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički LE33P63

EAN
3250614124587
Pakovanje
25 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički

LE33P63

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Kapa osigu­rača za D sistem 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kapa osigu­rača za D sistem
  • LE33SK

    Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DIII
Veza
  • Vrsta utič­nice za lampe
    E33
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Dimen­zije
  • Visina
    30 mm
  • Širina
    40 mm
  • Dužina
    80 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bakar

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
PDF
251,58 kB
Hager REACH declaration LE33P63
PDF
Hager RoHS report LE33P63
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LE33P63  | Hager

    Slika proizvoda LE33P63

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LE33P63  | Hager

    Hager Product data sheet LE33P63

    Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LE3363 - Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE3363
    Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 2
    LE2710 - Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2710
    Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 3
    LE33SK - Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička
    LE33SK
    Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička
  • 4
    LE33P35 - Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički
    LE33P35
    Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički
  • 5
    LE27P10 - Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički
    LE27P10
    Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina